REF_FRIDGE_D111T_MOS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)250 W
-
インターフェースGUI
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Motor, 3-Phase - 2 Level
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションPumps, Small Home Appliance, Refrigerator
-
製品名REF_FRIDGE_D111T_MOS
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFFRIDGED111TMOSTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Refrigerator reference board
- IMD111T-6F040
- CoolMOS™ for light load efficiency
- Power rating up to 250 W at 10 kHz
- Motion Control Engine (MCE 2.0)
- Highly efficient FOC
- Single shunt current sense
- iMOTION Link connector
利点
- Field-proven iMOTION™ solution
- Single shunt sensorless FOC
- Excellent light load efficiency
- Cost effective design using SOT-223
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.