これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
REF_FRIDGE_C101T_6ED
生産終了
生産終了
RoHS対応

REF_FRIDGE_C101T_6ED

生産終了
Reference board for efficient control of rotary fridge compressor drives powered by motor control ICs, SOI three-phase and RC-D2 IGBT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_FRIDGE_C101T_6ED
REF_FRIDGE_C101T_6ED


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    200 W
  • アプリケーション
    Pumps, Small Home Appliances
  • インターフェース
    UART, iMOTION-LINK
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ファミリー
    iMOTION™ Motor Control ICs
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 製品名
    REF_FRIDGE_C101T_6ED
  • 認定
    Industrial

OPN
REFFRIDGEC101T6EDTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The REF_Fridge_C101T_6ED is a ready-to-use reference board for refrigerator compressors, featuring the 600V three-phase gate driver IC 6EDL04I06PT, 600V RC-D2 IGBT IKD04N60RC2, digital motor control IC iMOTION™ IMC101T-T038, and linear voltage regulators IFX54211MB V33. It offers maximum layout and design flexibility for different power levels, fast time to market, and essential tuning for motor control systems through iMOTION™ Link.

特長

  • Refrigerator reference board
  • IMC101T, 6EDL04I06PT, IKD04N60RC2
  • Discrete compressor drive solution
  • Power rating up to 200 W at 10 kHz
  • Motion Control Engine (MCE 2.0)
  • Highly efficient FOC
  • Single shunt current sense
  • iMOTION Link connector

利点

  • Field-proven iMOTION™ solution
  • Single shunt sensorless FOC
  • Excellent full load efficiency
  • Optimized EMI performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

REF-Fridge-C101T-6ED-Blockdiagram
REF-Fridge-C101T-6ED-Blockdiagram
REF-Fridge-C101T-6ED-Blockdiagram