REF-DR3KIMBGSICMA
アクティブ
RoHS対応

REF-DR3KIMBGSICMA

SiC reference design for integrated servo motor and drive, powered by 1200V CoolSiC™ MOSFET and EiceDRIVER™
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-DR3KIMBGSICMA
REF-DR3KIMBGSICMA
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    15000 W
  • インターフェース
    EVAL-M1-101T
  • ゴーワイドボード
    No
  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Servo, Motor Control & Drives, Robotics - Automated Guided
  • 製品名
    REF-DR3KIMBGSICMA
  • 認定
    Industrial

OPN
REFDR3KIMBGSICMATOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The REF-DR3KIMBGSICMA reference design includes a driver board and a power board, featuring a driver circuit and a 3-phase inverter for motor-drive applications. The driver circuit is based on EiceDRIVER™ - 1EDI20I12MH and the board evaluates the CoolSiC™ MOSFET – IMBG120R045M1H solution in integrated servo drive applications. The iMOTION™ MADK EVAL-M1-101T control board can be used to evaluate the electrical performance of the system.

特長

  • 3-phase servo motor
  • Integrated drive
  • 1200 V, 45 mΩ CoolSiC™ MOSFET
  • Insulated Metallic Substrate PCB
  • Input voltage 350 – 800 VDC
  • Output volt. 220VAC, 380VAC, 480VAC
  • 1200 V single high-side gate driver

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース