REF-DR3KIMBGSIC2MA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout4.2 kW
-
インターフェースEVAL-M1-101T
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションServo, Motor Control & Drives, Robotics - Automated Guided
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFDR3KIMBGSIC2MATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3-phase servo motor with integrated drive
- CoolSiC™ MOSFET 1200 V, 40 mΩ G2
- EiceDRIVER™ Compact, 10 A, 5.7 kV (rms)
- PCB diameter 110 mm
- Insulated metallic substrate (IMS) PCBs
- Input voltage 350 VDC ~ 800 VDC
- Output voltage 220 VAC~ 480 VAC
- Output power 4.2 kW
利点
- State-of-the-art Infineon technology
- Compacter design
- PCBs with high thermal conductivity
- Passive cooling without cooling fans
- Overcurrent detection circuit
- Current sampling with isolated amplifier
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.