REF-DAB11KIZSICSYS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)11000 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションChargers from 30 kW to 150 kW, Power Conversion Systems
-
トポロジーLLC
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)800 V
-
出力電流 (最大)20 A
-
対象アプリケーションMedical, Energy Storage, EV Charger
-
製品名REF-DAB11KIZSICSYS
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFDAB11KIZSICSYSTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 11kW at full output voltage range
- Bi-directional power flow capabili.
- high peak efficiency >= 97.2%
- High power density: 4,1 kW/l
- synchronous rectification
- 1200 V and 1700 V CoolSiC™ MOSFETs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図