REF_CCG7SA4F_65W_RSC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)65 W
-
コンフィギュレーションEZ-PD™ CCG7S single port 65 W
-
サブアプリケーションAutomotive
-
トポロジーUSB
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~21 V
-
出力電流 (最大)3.25 A
-
対象アプリケーションAutomotive USB-C
-
認定Automotive
-
説明EZ-PD™ CCG7S automotive rear-seat charging solution demo with integrated MOSFETs
-
電源電圧 範囲5.5 V~18 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
REFCCG7SA4F65WRSCTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- 小型フォーム ファクターで65 W出力
- PD、BuckBoost、およびMOSFETを統合
- 動作入力: 5.5 V~18 V
- PPSおよびAVS対応のPD3.2に準拠
- Dp/Dmレガシー充電プロトコル
- Cortex® M0およびフラッシュでプログラム可能
- スイッチング周波数: 400 kHzおよびFCCM
- スイッチング周波数を設定可能
- 周波数ディザリング
- ISO 7637-2およびISO 16750-2を満たす
- VBAT-GND短絡保護
- 長尺ケーブル向けGND補償
利点
- 優れた熱性能
- 低BOMコスト
- 12 V Vbattの車載要件を満たす
- CISPR 25 Class 5を満たす
- 低スタンバイ電流 <100 uA
- GND補償によるシステム コスト削減
- カスタム機能向けSDKサポート
- 認証済みファームウェア アップグレードをサポート
- USB-IF認証取得
- 市場投入までの期間を短縮
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.