REF_CCG7DC_120W_2C
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲150 kHz~600 kHz
-
コンフィギュレーションCCG7DC, BSZ063N04LS6ATMA1, IAUC45N04S6N070H, ESD245, ESD239
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションUSB-C Chargers
-
トポロジーBuck
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3.3 V~21 V
-
出力電流 範囲0 A~5 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲6 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFCCG7DC120W2CTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2 ports USB-C PD adapter solution
- 100 W max power per port
- Configurable total power
- Dynamic load-sharing
- Multiport efficiency optimized control
- Feedback control through PWM and I2C
- Support PD 3.1 SPR with PPS
- Support BC1.2, QC5, AFC, and Apple 2.4 A
- 3.3 V - 21 V output voltage
- 5.5 V - 24 V input voltage
- Firmware upgrade through CC
利点
- Meets DoE VI
- Efficiency optimized control
- No need external MCU
- Support field firmware upgrade
- PD 3.1 SPR PPS-compliant
- Low standby power consumption
- Single chip for dual-port solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.