REF_CCG7D_120W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)60 W
-
コンフィギュレーションEZ-PD™ CCG7D 60 W per port with a total module power of 120 W
-
サブアプリケーションAutomotive
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~21.5 V
-
出力電流 (最大)3 A
-
対象アプリケーションUSB PD Controller, Automotive rear-seat charging
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFCCG7D120WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- ARM® Cortex® M0+
- 128 KB flash, 32 KB ROM, 16 KB SRAM
- 2 Type-C Ports with VCONN FETs
- I2C interface to system processor / hubs
- LIN interface for diagnostics
- Programmable switching frequency
- Pulse skipping mode (PSM)
- Force continuous current mode (FCC)
- Wide input voltage range 4-24 V
利点
- Reduced BOM
- Reduced design cycle
- Configurable value-added features (SDK)
- Programmable power supply (PPS)
- Dynamic load sharing between ports
- Granular output power throttling
- Black box for critical port parameters
- Alternate mode support for RSE systems
- Authenticated field firmware upgrades
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.