REF-CAV280KMSICINV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout280000 W
-
トポロジー3-phase 2-Level
-
ファミリーEconoDUAL™ 3 Power Module, XENSIV™ current sensors, Gate Driver, CoolSiC™ MOSFET 1200 V
-
ボードタイプReference design
-
入力タイプDC
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲750 V~850 V
-
製品名REF-CAV280KMSICINV
-
認定Industrial
-
電源電圧絶対最大定格15 V
-
電源電圧 ((V))15
| 推奨 | |
|
OPN
|
REFCAV280KMSICINVTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 280 kW SiC power stage CoolSiC™
- EconoDUAL™ 3 HB modules
- Module‑mounted gate driver boards
- DESAT short‑circuit protection
- Liquid‑cooled structure
- XENSIV™ current sense on output busbars
利点
- High power density with SiC
- Improved efficiency & cooling
- Reduced switching losses
- Compact system footprint
- Application‑level validation
- Fast system integration
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図