REF_BGT60LTR11AIP_AUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲61 GHz~61.5 GHz
-
Rxアンテナの数 (最大)1
-
Txアンテナの数 (最大)1
-
アンテナAntennas in package
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
ボードタイプReference Board
-
モーションYes
-
入力タイプDC
-
動作の方向性Yes
-
最大検出範囲7 m
-
最小検出範囲0.5 m
-
製品名BGT60LTR11AIP
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 31.1 mm x 27.4 mm size
- 1Tx 1Rx Antennas in Package (AIP)
- 80° Half Power Beam Width (HPBW)
- Radar MMIC configured in Autonmous mode
- 2 LEDs indicating the detectors' outputs
- FCC certification collateral
利点
- Up to 7 m detection range for humans
- Low power consumption
- Requires minimal external circuitry
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.