REF_AUDIO_SIC_2KW
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
REFAUDIOSIC2KWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Over current protection, high-side and low-side
- Over-voltage protection
- Under voltage protection
- Over-temperature protection
- Self-oscillating half-bridge topology
- Onboard clock synchronization
利点
- High and Low Impedance compatible
- High efficiency
- Scalable up to 1000 W per channel
- Increased power output up to 3000W x 2ch with larger heatsink is achievable
- Low noise
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.