スイッチング周波数450 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 範囲42 V~70 V
-
入力電圧63 V
-
出力電力 (最大)1200 W
-
負荷インピーダンス8 Ω
|
OPN
|
REFAUDIOGANC1200WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
AT
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
AT
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 600 W × 2チャネル
- → 10 % THD+N、±63 Vで4 Ω
- 1200 W BTL
- → 10 % THD+N、±63 Vで8 Ω
- ヒートシンクレス設計
- ハイサイドおよびローサイド過電流保護
- 過電圧保護
- ハイサイドおよびローサイド低電圧保護
- 過熱保護
- 自己発振ハーフブリッジトポロジー
- オンボードクロック同期
利点
- CoolGaN™による高い電力密度
- クリーンなスイッチング性能
- デッドタイムを狭くしてTHDを改善
- 低残留ノイズ60 µV
- IHF-A加重、AES-17フィルター
- 使いやすい設計
- MERUS™ドライバと互換
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.