ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 範囲27 V~40 V
-
入力電圧36 V
-
出力電力 (最大)375 W
-
負荷インピーダンス2 Ω
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFAUDIOGANB750WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | L | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
MK
|
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MK
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
特長
- 375 W x 2 channels
- -> 10% THD+N, 2 Ω at ±36 V
- 240 W x 2 channels
- -> 10% THD+N, 4 Ω at ±40 V
- Heatsinkless design
- High & low-side overcurrent protection
- Overvoltage protection
- High & low-side undervoltage protection
- Overtemperature protection
- Self-oscillating half-bridge topology
- Onboard clock synchronization
利点
- Superior power density with CoolGaN™
- Clean switching performance
- Narrow deadtime for better THD
- Low residual noise 30 µV
- IHF-A weighted, AES-17 filter
- Easy to use
- Compatible with MERUS™ driver
List of Components:
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.