REF_AUDIO_A_MA12070
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)80 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAudio
-
トポロジーMultilevel
-
ファミリーMERUS™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAnalog
-
出力電流 (最大)8 A
-
対象アプリケーションConsumer
-
製品名REF_AUDIO_A_MA12070
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲5 V~24 V
|
OPN
|
REFAUDIOAMA12070TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- 2xBTL or 1xPBTL
- Audio input format: analog
- PVDD range: 18 V to 26 V max.
- Output noise level: <60 µVrms (AW)
- Dynamic range: >109 dB
- <350 mW idle power at 26V PVDD
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.