REF_AUDIO_A_MA12040
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)40 W
-
サブアプリケーションAudio
-
トポロジーMultilevel
-
ファミリーMERUS™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAnalog
-
出力電流 (最大)6 A
-
対象アプリケーションConsumer
-
製品名REF_AUDIO_A_MA12040
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲5 V~18 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Single-voltage-supply amplifier board
利点
- Allows users to experience the unique sound quality of a multilevel class D amplifier with an analog input and speaker setup of choice
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.