REF-AIRCON-C302A-IM564
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)2500 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーIGBT Modules, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM), Motor Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションAircon
-
製品名REF-AIRCON-C302A-IM564
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFAIRCONC302AIM564TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
特長
- Typ. 1400 W motor power
- Max. 2500 W motor power
- Input voltage rage of 85...265 VAC
- On-board auxiliary voltage supply
- On-board inductor for 40~60 Khz PFC
- Control interfaces to external BLDC
- Communication interface to IDU
- Overcurrent protection
- Over temperature protection
- Fault diagnostic LED output
- 2-layer PCB with 250 mm × 157 mm
- Easy-to-use iMOTION™ firmware
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.