REF_8KW_HFHD_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency500 kHz
-
Pout (最大)8000 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーTotempole PFC, Full-bridge LLC
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧タイプDC
-
出力電圧50 V
-
対象アプリケーションAI, ML, GPU accelerator cards
-
認定Consumer
|
OPN
|
REF8KWHFHDPSUTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 8 kW maximum output power
- 97.5 % peak efficiency at 230 VAC
- 96.5 % efficiency at 230 VAC
- 40 x 73.5 x 450 mm including chassis
- 100 W/in3 power density
- 20 ms hold-up time @100% of output load
- Protection LLC primary & output currents
- AC input voltage brown-out protection
- UVP & OVP protections on output voltage
利点
- System solution using GaN, SiC and Si
- Highest efficiency and power density
- High power density planar transformer
- Re-rush current control
- Digital control for both converters
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.