REF_800V_LS_HSC_2WIRE
近日公開
近日公開
RoHS対応

REF_800V_LS_HSC_2WIRE

Reference board featuring the XDP701-2 hot-swap controller and CoolSiC™ JFET technology.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_800V_LS_HSC_2WIRE
REF_800V_LS_HSC_2WIRE


製品仕様情報

  • 入力電圧 範囲
    160 V~880 V
  • 電力 (最大)
    2200 W

OPN
REF800VLSHSC2WIRETOBO1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
REF_800V_LS_HSC_2WIRE is a comprehensive hot-swap controller solution designed to support the growing demands of next generation ±400/800V power architectures in AI server applications. It features the XDP701-2 hot-swap controller and CoolSiC™ JFET technology.

特長

  • Wide operating supply voltage range of 200 to 800 VDC
  • Up to 22 kW of output power delivery
  • Pre-charge up to 300 µF of input bulk capacitance in less than 2 seconds
  • Closed-loop SOA control of JFET

利点

  • Real-time telemetry via PMBus v1.3
  • Wide range of programmable protection features
  • Boost mode for enhanced modes of pre-charging
  • Avalanche rugged and high in-ductive clamping capability
ドキュメント

設計リソース