REF_780W_IBB_XDPP1100
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency200 kHz
-
Pout 範囲0 W~780 W
-
サブアプリケーションCellular infrastructure
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲20 V~56 V
-
出力電流 範囲0 A~28 A
-
実装Throughhole input and output pins
-
対象アプリケーションTelecom
-
認定Industrial
-
説明780 W, -48 V to 28 V, 2-phase interleaved buck boost converter with XDPP1100 controller for Telecom application
-
電源電圧 範囲-36 V~-60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF780WIBBXDPP1100TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Programmable output voltage from 20 V - 56 V
- Active ZVS circuit reduces Qrr loss
- Interleaved 2-phase with current balance
- Fast short circuit protection @ADC 25 MHz
- PMBus interface for telemetry
利点
- 97% efficiency with HTSK and no air flow
- Configurable output voltage by PMBus
- FW based customization for current telemetry
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.