REF_6KW_800V_50V_HB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency8000 kHz
-
Input current (最大)7.5 A
-
Pout (最大)6 kW
-
コンフィギュレーションIGLC65R020D2, IGD01xK10S2, 2EDR7259X, 2EDL5014AA-U2D, XDPP1188 - 200C
-
ゴーワイドボードno
-
トポロジーHalf-bridge LLC
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプREF
-
入力タイプDC
-
入力電圧800 V
-
出力電圧 (最大)50 V
-
出力電流 範囲0 A~120 A
-
効率98,5%
-
寸法64x61x11 mm
-
対象アプリケーションAI data center, server
-
認定Consumer
|
OPN
|
REF6KW800V50VHBTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Full-GaN implementation
- 98.5% peak efficiency
- > 2000 W/in³ power density
- 6 kW in compact half brick footprint
- High conversion ratio (16:1)
- ±400 V dual-bus or 800 V bus architecture
- 800 kHz switching frequency
- PMBus 1.3 compliant
- Advanced stacked LLC topology
- Fully digital control (ARM® Cortex® M0)
- Custom magnetic design
利点
- Industry-leading power density
- High power conversion efficiency
- Optimized thermal performance
- Lower current ripple
- Reduced power delivery footprint
- Reduced passive component requirements
- Scalable HVDC distribution solution
- Best-in-class reliability
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.