REF_6KW_800V_12V_IBC
お問い合わせください
RoHS対応

REF_6KW_800V_12V_IBC

6 kW HV unregulated 800 to 12 V IBC for scalable AI power delivery.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_6KW_800V_12V_IBC
REF_6KW_800V_12V_IBC


製品仕様情報

  • Frequency
    780 kHz
  • Input current (最大)
    8.5 A
  • コンフィギュレーション
    2EDN7534G, 2EDR7259X, 2EP130R, BAT 54-04 H6327, IGLT65R025D2, ISCH69N04LM7SC, KIT_PSC3M5_CC1
  • ゴーワイドボード
    no
  • トポロジー
    Half-bridge LLC
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • ボードタイプ
    REF
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧
    800 V
  • 出力電圧 範囲
    11.87 V~12.5 V
  • 出力電流 (最大)
    500 A
  • 効率
    98.2%
  • 寸法
    130x40x8 mm
  • 対象アプリケーション
    AI data center, server
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 (最大)
    800 V

OPN
REF6KW800V12VIBCTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Power next-generation AI servers with Infineon’s compact 6 kW high-voltage IBC reference design. Its stacked LLC architecture converts an 800 V or ±400 V bus directly to 12 V, using 650 V CoolGaN™ power transistors on the primary and 40 V OptiMOS™ 7 MOSFETs on the secondary side. With up to 98.2% peak efficiency and 10.8 kW peak loads, it meets the dynamic power demands of AI processors.

特長

  • Direct 800 V / ±400 V-to-12 V conversion
  • 6 kW thermal design power
  • > 2kw/in3 power density
  • 98.2% peak efficiency
  • 130×40×8 mm form factor
  • Up to 500 A output current
  • 780 kHz fixed switching frequency
  • 10.8 kW for 400 µs / 9 kW for 50 ms
  • Stacked dual half-bridge LLC topology
  • Liquid-cooled thermal design
  • Galvanic isolated power conversion

利点

  • Direct high-voltage power delivery
  • High-efficiency power conversion
  • Scalable power via parallel operation
  • High power density, ideal for AI systems
  • CoolGaN™ and OptiMOS™ 7-based design
  • Compact, liquid-cooled form factor

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース