Frequency 範囲20 kHz~200 kHz
-
Pout 範囲0 W~65 W
-
インターフェースType-C *1
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲5 V~21 V
-
出力電流 範囲0 A~3.25 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~256 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF65WHFZVSLPPAG2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- 最高クラスの小型負荷効率
- ノートパソコンのピーク負荷をサポート
- 高電力密度(ケースなしで26 W/in³)
- 65 W出力ワット数
- PD 3.2に対応
- BC1.2、アップルチャージング、QC5.0で動作
- 高周波運転
- 100-240 V 入力電圧
- 5-20 V 出力電圧
- 統合 X-Cap 放電機能
利点
- 高度に統合されたシステムソリューション
- DoE VIおよびCoC Tier2に準拠
- IEC62368 xコンデンサ放電
- 30 mW以下の低い待機電力消費
- USB-Cを使用したファームウェア アップグレード サポート
- EuP Lot6 5 Vおよび20 Vの小型負荷に対応
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.