REF_65W_HD_FRONT_EXT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲6 V~18 V
-
入力電圧12 V
-
出力電圧タイプDC
-
出力電圧5 V
-
出力電流 (最大)25 A
-
電力 (最大)65 W
| 推奨 | |
|
OPN
|
REF65WHDFRONTEXTTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Two 5V out vol. with 25A capability
- GMSL output to control the light source
- Example software included
- Comprehensive documentation included
利点
- Quick evaluation
- Efficient development
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.