REF_600W_FBFB_XDPP1100
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)250 kHz
-
Pout (最大)600 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーIsolated, Full Bridge
-
ファミリーOptiMOS™ 6, Digital power controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲10 V~13.2 V
-
出力電流 (最大)50 A
-
対象アプリケーションTelecom, Power Supplies, SMPS
-
製品名REF_600W_FBFB_XDPP1100
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲36 V~75 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF600WFBFBXDPP1100TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital controlled isolated brick converter
- Voltage mode control with flux balancing
- Fast line and load transient response
- PMBus™ and I2C communication
- Voltage mode control with transformer flux walking protection
- Best in class feed-forward response
- Supports active current sharing between multiple modules
- Smoother pre-bias start-up
- Output voltage accuracy +/-1% over full temperature range -40°C to 125°C
利点
- Configurable with GUI support
- Allows FW based customization
- Configurable output voltage
- Digital control increases overall reliability
- High power density and reduced BOM with component integration
- Pre-programmed control providing the fastest time-to-market
- Provides future proof optimal solution via PMBus™ adjustments
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.