Frequency 範囲75 kHz~120 kHz
-
Frequency100 kHz
-
Iout 範囲0 A~3.1 A
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
出力電圧 範囲11.88 V~12.12 V
-
出力電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF5QR0680BG40W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 85~265 VAC
- Isolated 12 V/3.1 A, 5 V/0.2 A
- >88% full load efficiency at 230VAC
利点
- Low standby
- High efficiency
- Multi-output support
- Robust operation with 800 V MOSFET
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.