REF_5GSAG_18W1
お問い合わせください

REF_5GSAG_18W1

18 W adapter power supply for set-top box using ICE5GSAG and IPN70R1K2P7S

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_5GSAG_18W1
REF_5GSAG_18W1


製品仕様情報

  • ccm操作
    No
  • Frequency
    125 kHz
  • Gen
    5
  • IC温度 (@25°C 85Vac)
    71.6
  • Iout (1)
    1.5
  • Pout (最大)
    18 W
  • PowerESIM
    Yes
  • Vout (1)
    12
  • アプリケーション
    universal
  • インダクタンス
    700uH
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スタンバイMax (@ Vin 115V)
    33
  • スタンバイMax (@ Vin 230V)
    37
  • スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))
    40
  • デバイス
    ICE5GSAG
  • トポロジー
    Flyback
  • トランス フットプリント
    E20
  • パッケージ
    DSO-8
  • ファミリー
    Power Controller (PWM, PFC), MOSFET
  • フルパワー
    18
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • モード
    ff
  • 備考
    700V Sot223 MOSFET
  • 入力タイプ
    AC
  • 入力電圧 範囲
    90 V~265 V
  • 入力電圧範囲
    wide
  • 出力数
    1
  • 出力電圧
    12 V
  • 出力電流
    1.5 A
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies, Consumer, SMPS
  • 種類
    IC only
  • 絶縁型
    Yes
  • 製品名
    REF_5GSAG_18W1
  • 認定
    Standard

OPN
REF5GSAG18W1TOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This is an 18 W flyback adapter reference board housed in a European 2-prong casing with a 1.5 m long cable and a 5.5 x 2.1 mm DC plug. The reference board was designed to demonstrate the performance in meeting various regulatory efficiency standards. It features the 5th generation fixed frequency flyback controller (ICE5GSAG), together with Infineon’s 700 V CoolMOS™ P7 Superjunction MOSFET (IPN70R1K2P7S).

特長

  • Up to 18 W continuous powerUniversal input voltage range 90~264 VAC
  • Output: 12 V/1.5 A
  • Demonstrate EU CoC Tier 2 and DoE Energy Star Level VI average efficiency and no-load input power requirement
  • Line input over voltage (optional), output over-voltage, short circuit and overload protection
  • Universal input voltage range 90~264 VAC

利点

  • Ease-of-customization with form factor design
  • Comprehensive protection
  • Small footprint with cost efficient high voltage MOSFET housed in SOT-223 SMD package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース