REF_5GR2280AG_22W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency125 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)86.9
-
Iout (1)1
-
Iout (2)0.2
-
Iout (3)0.35
-
Pout (最大)22 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (2)15
-
Vout (3)20
-
Vout (1)12
-
アプリケーションRefrigerator, Air-conditioner
-
インダクタンス274uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)90 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)107 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))119 with xcap discharge
-
デバイスICE5GR2280AG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントE20
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー22
-
ボードタイプReference Board
-
モードff
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~264 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数3
-
出力電圧20 V, 15 V, 12 V
-
出力電流1 A, 0.35 A, 0.2 A
-
対象アプリケーションIndustrial, SMPS, Power Supplies, Home Appliances, Aircon
-
種類integrated
-
絶縁型one not isolated, two isolated
-
製品名REF_5GR2280AG_22W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
REF5GR2280AG22W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Up to 22W continuous power
- Wide input range 90~264VAC
- Output #1: 15V/0.2A (non-isolated)
- Output #2: 12V/1A (isolated)
- Output #3: 20V/0.35A (isolated)
- Line input overvoltage, brown-in, output overvoltage, short-circuit and overload protection
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- Integrated 800V CoolMOS™ SJ MOSFET for enhanced robustness
- Comprehensive protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.