ccm操作No
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)54.3
-
Iout (1)0.45
-
Iout (2)0.5
-
Pout (最大)8 W
-
PowerESIMYes
-
Vout (2)5
-
Vout (1)12
-
アプリケーションAir-conditioner
-
インダクタンス710uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)24 with bleeder on 12V
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)28 bleeder on 12V
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))30 bleeder on 12V
-
デバイスICE5AR4770BZS
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントE16
-
パッケージDip-7
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー8
-
ボードタイプReference Board
-
モードff
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲90 V~265 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数2
-
出力電圧5 V, 12 V
-
出力電流0.5 A, 0.45 A
-
対象アプリケーションHome Appliances, Consumer, Aircon, Power Supplies, SMPS
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名REF_5AR4770BZS_8W1
-
認定Standard
|
OPN
|
REF5AR4770BZS8W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with dual isolated output
- 100kHz switching frequency with discontinuous current mode design
- Wide-range input from 85~265VAC
- Output #1: 12V/0.45A
- Output #2: 5V/0.5A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- Low cost and simplified EMI
- Low no-load standby power of 35mW @230VAC
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.