REF_5AR4770AG_3W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)39.3
-
Iout (1)0.6
-
Pout (最大)3 W
-
PowerESIMYes
-
Vout (1)5
-
アプリケーションIoT
-
インダクタンス1960uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)20
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)29
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))32
-
デバイスICE5AR4770AG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントsmd E13
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー3
-
ボードタイプReference Board
-
モードFF
-
備考low standby
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~264 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数1
-
出力電圧5 V
-
出力電流0.6 A
-
対象アプリケーションSMPS, IoT, Industrial, Power Supplies
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名REF_5AR4770AG_3W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
REF5AR4770AG3W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Up to 3W continuous power
- Universal input voltage range: 85~264VAC
- Output: 5V/0.6A
- No load standby power consumption: <35mW
- Full load efficiency: >80 percent
- Line input over voltage, brown in, output over-voltage, short circuit and overload protection
利点
- Ease-of-customization with small form factor design
- Comprehensive protection
- Highly efficient with low standby suitable for “always on” application
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.