REF_5AR4770AG_15W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)74.4
-
Iout (1)1
-
Iout (2)0.15
-
Pout (最大)15 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (1)12
-
Vout (2)15
-
アプリケーションAir-conditioner
-
インダクタンス550uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)67 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)85 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))94 with xcap discharge
-
デバイスICE5AR4770AG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントE20
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー15
-
ボードタイプReference Board
-
モードff
-
備考with primary LDO
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~264 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数3
-
出力電圧15 V, 12 V
-
出力電流1 A, 0.15 A
-
対象アプリケーションHome Appliances, Aircon, SMPS, Power Supplies, Industrial
-
種類integrated
-
絶縁型one isolated, one not
-
製品名REF_5AR4770AG_15W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
REF5AR4770AG15W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Up to 15W continuous power
- Wide input range 85~264VAC
- Output #1: 12V/1A (isolated)
- Output #2: 15V/0.15A (non-isolated)
- Line input over voltage, brown in, output over-voltage, short circuit and overload protection
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- Comprehensive protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.