REF_5AR4770AG-1_15W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲43 kHz~100 kHz
-
Pout (最大)15 W
-
コンフィギュレーションICE5AR4770AG-1
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧12 V, 12 V
-
出力電圧 範囲5 V~15 V
-
出力電流 (最大)1 A
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲85 V~264 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF5AR4770AG115W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ユニバーサル入力:85~264 VAC、50/60 Hz
- 出力1:12 V(絶縁)
- 出力電流1:1 A
- 出力2:5 V(絶縁)
- 出力電流2:0.1 A
- 出力3: 15 V(非絶縁型)
- 出力電流3:0.1 A
利点
- 堅牢な動作
- デジタル周波数低減
- プログラマブルバーストモード
- 700 V MOSFET内蔵
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.