REF_500W_HSC_6V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
REF500WHSC6VTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ZVS operation for all MOSFETs
- Capable of 550 W continous power
- Achieves peak efficiency of 98.7%
利点
- Robust against component tolerance
- Dual-phase reduces input current ripple
- Highly efficient 48 V IBC solution
- Scalable for higher power levels
- 2 phase synchronized reduces output capacitance
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.