REF_500W_CYCLO_BDSGAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
スイッチング周波数 範囲100 kHz~350 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 範囲22 V~60 V
-
効率97 %
-
動作電圧 範囲185 V~276 V
-
電力 (最大)500 W
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF500WCYCLOBDSGANTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
US
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Grid tied operation
- Off grid operation mode
- Real and reactive AC power transfer
- High efficiency
- Burst mode for light-load efficiency
- Displacement power factor 0.8 to 1.0
- Maximum power point tracking (MPPT)
- Over voltage protection
- Over current protection
- Thermal protection
- AC grid disconnect relay
- User-friendly PC based GUI tool
利点
- >97% peak efficiency
- 96.7% CEC weighted efficiency
- Minimal thermal losses
- Safety shutdown with relay disconnect
- Easy operation with PC based GUI tool
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.