REF_4KW_XDP712
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0 W~4000 W
-
インターフェースPMBus®
-
コンフィギュレーションXDP712-001
-
サブアプリケーションData Processing
-
ファミリーXDP™ Protection ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲40 V~60 V
-
出力電流 範囲0 A~100 A
-
実装Stand Offs
-
寸法100mm x 110mm
-
対象アプリケーションData center power solutions, Server power path protection
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲8 V~100 V
|
OPN
|
REF4KWXDP712TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Features XDP712-001 hot-swap controller
- Input voltage range of 40 V - 60 V
- Target power of 4 kW
- Inrush current control & SOA protection
- Comprehensive fault protection
- System monitoring & telemetry via PMBus®
利点
- Easy to modify for different power needs
- Allows for full hot-swap validation
- Easy to design into the system
- TOLL and mTOLL FET footprints
- Expandable to 8kW
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.