REF_45W1_ZVS_184ZCM
Active and preferred
RoHS対応

REF_45W1_ZVS_184ZCM

CoolSET™ SiP ICE184ZCMリファレンスデザイン

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_45W1_ZVS_184ZCM
REF_45W1_ZVS_184ZCM


製品仕様情報


OPN
REF45W1ZVS184ZCMTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ICE184ZCMリファレンスデザインは、高効率のZVSと低スタンバイ電力のヒステリシス モードで動作する家電製品の補助電源または汎用SMPSアプリケーション向けで、安定した信頼性の高いシステム動作を実現します。コントローラーは、ACゼロクロス検出、ライン過電圧保護、過電流保護、低ドロップアウト電圧レギュレーター (LDO) イネーブルなど、総合的な一連の機能と保護機能を提供します。公称出力は45 Wで、12 V、3.75 A の絶縁出力と、15 V、150 mA の非絶縁出力 (ディセーブル可能) の2つの出力があります。

特長

  • ユニバーサル入力: AC 90~264 V、50/60 Hz
  • 出力1: 12 V
  • 出力電流1: 3.75 A
  • 出力2: 15 V (非絶縁)
  • 出力電流2: 0.15 A
  • >230 V時の全負荷効率92%
  • ACゼロクロス検出時に信号出力
  • X-Cap放電機能

利点

  • 非絶縁型15 V補助出力
  • 同期整流による高効率設計
  • 堅牢な動作
  • 800 V MOSFET搭載
  • 簡素化された回路により部品点数を削減
  • 低ドロップアウト電圧レギュレーター (LDO) 出力ディセーブル
ドキュメント

設計リソース