REF45W1ZVS184XMTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ユニバーサル入力: AC 90~264 V、50/60 Hz
- 出力1: 12 V
- 出力電流1: 3.75 A
- 出力2: 15 V (非絶縁)
- 出力電流2: 0.15 A
- >230 V時の全負荷効率92%
- X-Cap 放電機能
利点
- 非絶縁型15 V補助出力
- 同期整流による高効率設計
- 堅牢な動作
- 800 V MOSFET搭載
- 簡素化された回路 - 部品点数が少ない
- 内蔵コアレストランス (CT) でLDO 出力をディセーブル
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.