Pout (最大)45 W
-
コンフィギュレーションICE184EM
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボード名REF_45W1_ZVS_184EM
-
入力タイプAC
-
出力電流 (最大)3.75 A
-
対象アプリケーションHome Appliances
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~264 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF45W1ZVS184EMTOBO2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 90~264 VAC
- Output 1: 12 V/3.75 A
- Output 2: 15 V/0.15 A
- > 92% full-load efficiency at 230 VAC
- Secondary ENS control LDO at primary side
利点
- Multi-output support for IPM gate driver
- Multi-output support for relay and MCU
- Multi-output support for biasing needs
- High efficiency design with SR
- Low standby power consumption
- Ability to turn off LDO at primary side
- High reliability and robust operation
List of Components:
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.