これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
REF-45W ADAPTER
生産終了
生産終了

REF-45W ADAPTER

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-45W ADAPTER
REF-45W ADAPTER


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    35 kHz~125 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~50 W
  • サブアプリケーション
    Adapter
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    MOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 範囲
    19.7 V~20.3 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~2.8 A
  • 実装
    SMD, THD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 製品名
    Reference Board REF-45W ADAPTER
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 範囲
    90 V~264 V

OPN
REF45WADAPTERTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 45W 20V adapter reference board demonstrates the operation of the Infineon ICE2QS03G Quasi-Resonant (QR) flyback controller and the 650V CoolMOS™ CE for low-cost, high power density applications. With high efficiency, low standby power, and various protection modes, it is suitable for customer production after final verification with minor changes.

特長

  • Topology: flyback
  • Input voltage: 90V AC – 264V AC
  • 90.6% efficiency @230V AC
  • 90.3% efficiency @115V AC
  • Low cost single layer design

利点

  • Low cost
  • High efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース