REF_40VDC_1.5KW_SAW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)20 kHz
-
Pout (最大)1.5 kW
-
コンフィギュレーション1EDL8011, IQFH61N06NM5, IRS2011SPBF, ISC015N06NM5LF2, PSC3M5EDLGQ1
-
サブアプリケーションMotor Control & Drives
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプReference Board
-
ボード名REF_40VDC_1.5KW_SAW
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)25 A
-
対象アプリケーションMotor Control
-
認定Consumer
-
説明40 V, 1.5 kW reference board for outdoor power tool applications
-
電源電圧 (最大)40 V
|
OPN
|
REF40VDC15KWSAWTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Superior thermal resistance
- Floating point sensorless FOC control
- Supports alternative control schemes
- On board speed and direction controls
- On board braking control
- Supports motor control workbench tool
利点
- High efficiency (98% at full load)
- Optimized thermal management
- Full range of system protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.