REF_3K3W_3LFC_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲45 kHz~500 kHz
-
コンフィギュレーション1EDB8275F1EDB9275F1EDN8511B1EDN8550B2EDN7533B4DIR1400HICE2QR2280GIGT65R035D2IMT40R025M2HIPN60R3K4CEIPT60R016CM8IQE046N08LM5TLS4120D0EP V33TLS820D0EL V33XMC4200-Q48F256 AB
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーPFC
-
ファミリーCoolSiC™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲180 V~265 V
-
入力電圧230 V
-
出力電圧 範囲48 V~51 V
-
出力電流 範囲0 A~69 A, 0 A~69 A
-
出力電流66 A, 66 A
-
効率97.6%
-
動作電圧 範囲48 V~51 V
-
対象アプリケーションTelecom, Data Centers
-
説明3.3 kW PSU with 3-level flying capacitor PFC
-
電源電圧 範囲230 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF3K3W3LFCPSUTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 97.6% Peak efficiency @ 98 W/in³
- 3-level flying capacitor PFC
- High frequency GaN LLC (500 kHz)
- Fully integrated transformer structure
利点
- System solution using GaN, SiC and Si
- OCP efficiency spec incl high p. density
- Flying cap. charge solution at start-up
- S3-level driving supply
- Hold-up time extension circuit
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.