REF_36W_SLFOC_XMC13_CF
お問い合わせください

REF_36W_SLFOC_XMC13_CF

36 W Low voltage ceiling fan solution. Powered by integrated controller at AC DC PFC flyback stage for constant voltage output.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_36W_SLFOC_XMC13_CF
REF_36W_SLFOC_XMC13_CF


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    16 kHz~16 kHz
  • Pout 範囲
    3.42 W~31.5 W
  • インターフェース
    - RF Module and controller- IR module and controller
  • サブアプリケーション
    Motor Control & Drives
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電流 範囲
    0 A~4.15 A
  • 対象アプリケーション
    Low Voltage Ceiling Fan
  • 認定
    Consumer
  • 説明
    Infineon’s 36 W BLDC ceiling fan solution is powered by ICL8810 integrated controller (IC) at the ACDC PFC flyback stage for constant voltage output along with IPA80R750P7 MOSFET. XMC1302 microcontroller from the XMC series is used for brushless direct current (BLDC) sensorless field-oriented control (FOC) motor drive. It also includes the 160 V 6ED2742S01Q 6-channel gate driver and IRLML0040TRPBF (SOT23) as motor inverter MOSFET; which provide a cost-effective, high-performance and flexible system.

OPN
REF36WSLFOCXMC13CFTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The REF_36W_SLFOC_XMC13_CF is the turn-key plug-in low voltage solution with UI configuration, enabling a smoother and faster implementation process.XMC1302 microcontroller used for BLDC sensorless FOC motor drive. It includes the 6-channel gate driver and motor inverter MOSFET.

特長

  • 230 VAC nominal operating input
  • Efficiency at least 85%. Full Load
  • Standby power <0.85 W at input 90~300 VAC
  • Flyback input/output OVP

利点

  • Single-shunt sensorless FOC
  • Stall Detection
  • Catch-free running
  • IR/RF remote speed control
  • GUI interface Tuning
  • Motor driver HW/SW OCP, DC-link OVP/UVP
ドキュメント

設計リソース