REF_36V_220W_SLFOC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲20 kHz~20 kHz
-
Pout 範囲0 W~220 W
-
コンフィギュレーションBSC155N06ND; IMD701A-Q064X128-AA; TLE9251VLE
-
サブアプリケーションMotor Control & Drives
-
トポロジー3-Phase Motor with sensorless FOC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 A~5 A
-
対象アプリケーションRobotics
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲12 V~50 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF36V220WSLFOCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Motor control with speed control scheme
- Robotic wheel application
- Position control scheme
- Equation-based stall detection
- Configurable gate driver
- Integrated power supplies
- Protection & 3 current sense amplifiers
利点
- High efficiency
- Compact design
- High-power density
- Low component count
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.