Pout35 W
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーDiode (Si, SiC), Power Controller (PWM, PFC), MOSFET
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧19 V
-
出力電流1.84 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名Reference Board REF-35W ADAPTER
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~264 V
|
OPN
|
REF35WADAPTERTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Implemented 45W peak for 2msec (no V out dipping)
- AC ON/OFF Overshoot : 1% of nominal V out
- Efficiency > 87% @ Vin=100V @ Full Load with 0.11Ω cable
- Input Standby power <100mW @ no load
利点
- Short Brick adapter enable portability and storage
- Introduce DPAK into adapter design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.