REF-22K-GPD-INV-EASY3B
お問い合わせください

REF-22K-GPD-INV-EASY3B

Combining our technology of IGBT7, current sensor, gate driver and control in one system

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-22K-GPD-INV-EASY3B
REF-22K-GPD-INV-EASY3B


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    22000 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    3-Phase Motor, 3-Phase - 2 Level
  • ファミリー
    IGBT Modules
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 製品名
    REF-22K-GPD-INV-EASY3B
  • 認定
    Industrial

OPN
REF22KGPDINVEASY3BTOBO2
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ -
パッケージ名 without housing
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ -
パッケージ名 without housing
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The industrial motor drive reference design is suitable for pumps, fans, compressors, conveyor belts, and more, incorporating the Easy™3B power module FP100R12W3T7_B11, TLI4971 current sensors, 1ED3240 gate driver, IMBF170R1K0M1 SiC-MOSFET, and XMC4800 and XMC4300 microcontrollers. This general-purpose drive design enables quick evaluation of Infineon's technologies and product interaction.

特長

  • For high curr. & High power density
  • FP100R12W3T7_B11: IGBT7 module
  • TLI4971-A120T5 XENSIV™ curr. sensor
  • 1ED3240MC12H Single channel driver
  • IMBF170R1K0M1 CoolSiC™ MOSFET
  • XMC4800 MCU for motor drive
  • XMC4300 MCU for communication
ドキュメント

設計リソース

図

Ref-22k-GPD-INV-Easy3B
Ref-22k-GPD-INV-Easy3B
Ref-22k-GPD-INV-Easy3B