REF_18VDC_MTRC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲10 kHz~20 kHz
-
Pout (for 10 sec) (最大)820 W
-
Pout (for 10 min) (最大)500 W
-
PWM周波数 範囲10 kHz~29 kHz
-
インターフェースInput connectionmotor phase connectionhall sensor connectionJ-link connectionexternal LED connection
-
コンフィギュレーションISCH57N04NM7VSC, XMC1402-Q040X0032 AA, BAS3005A-02V, 6EDL7141
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプReference Board
-
ボード名REF_18VDC_MTRC
-
入力タイプDC
-
動作電圧 範囲14 V~22 V
-
動作電圧 (最小)14 V
-
動作電圧22 V
-
実装PCB mounting holes
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
認定Consumer
-
説明REF_18VDC_MTRC motor-drive inverter reference board, designed to implement the OptiMOS™ 7 40 V motor-drive–optimized power MOSFET in a compact form factor and support up to 820 W peak power for high performance power tools and gardening tools.
-
電源電圧 範囲14 V~22 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF18VDCMTRCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 供給電圧範囲: 14 V~22 V
- 定格電力: 500 W、10分間
- ピーク出力: 820 W、10 秒間
- スイッチング周波数: 10 kHz~20 kHz
- GUI操作
利点
- きわめて低いRDS(on) MOSFET
- 堅牢なファームウェア
- 使いやすいGUI
- 広い入力電圧範囲
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.