REF-15W_IR_OPTI3
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最小)50000 Hz
-
Pout (最小)15 W
-
サブアプリケーションPower Management, Adapter
-
トポロジーLLC
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧 (最小)5 V
-
出力電流 (最小)3 A
-
実装Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名ICE2QS03G, IR1161
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
|
OPN
|
REF15WIROPTI3TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Quasi-Resonant flyback with state-of-art CoolMOS – high efficiency and low EMI noise
- Active burst mode with high voltage startup cell very low standby power consumption
- Secondary side synchronize rectification controller with stat-of-art OptiMOS - further improve the efficiency
- Various modes of protections and rugged CoolMOS – high reliable system
利点
- very small form facor
- high efficiency
- best-in-class low standby power
- good EMI performance
- various modes of protections for a high reliable system
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.