ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプReference Board
|
OPN
|
REF15WCE1K0ADAPTERTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low power charger with an output of 15W at 5V out and 3.0A maximum output current
- Quasi-resonant Flyback topology
- Switching Frequency: 55-110kHz
利点
- Higher efficiency due to lower switching loss
- Topology enables higher switching frequency operation
- Small form factor
- Higher power density chargers
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.