REF_1100W_4TO1_ZSC_QB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency600 kHz
-
Pout 範囲0 W~1100 W
-
インターフェースInput and output pins
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲10 V~15 V
-
出力電流 範囲0 A~90 A
-
実装Through hole input and output pins
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲40 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF1100W4TO1ZSCQBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Non-isolated 4:1 converter
- Utilizes low voltage class FETs
- Utilizes parasitic inductance for ZVS
- E-fuse for soft start
- PMBus interface for telemetry
利点
- ZVS reduces switching losses
- Programmable deadtime reduces cond. losses
- >98% peak efficiency
- Scalability for high power levels
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.