REF_10WTX_QI_4102
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲127.8 kHz~127.8 kHz
-
Pout 範囲0 W~15 W
-
インターフェースUART
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションwireless charging
-
トポロジーBoost, Half Bridge
-
ファミリーOptiMOS™, P-Channel MOSFET, Small signal MOSFETs
-
ボードタイプReference Board
-
対象アプリケーションConsumer
-
製品名REF_10WTX_QI_4102
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲5 V~12 V
|
OPN
|
REF10WTXQI4102TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- WPC Qi 1.2.4 certified product
- 83% peak efficiency and accurate foreign object detection
- Cost-optimized architecture with low bill of material count
- Supports fast charging for Samsung and Apple phones
利点
- Development effort reduction
- Efficiency and accurate FOD
- Reduced system costs
- Fast charging capability
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.