ccm操作No
-
Gen2
-
Iout (1)2,1
-
PowerESIMYes
-
Vout (1)5
-
アプリケーションAdapter
-
インダクタンス1600uH
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)29
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)31
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))34
-
デバイスICE2QS03G
-
トランス フットプリントE13
-
パッケージDSO-8
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
フルパワー10.5
-
ボードタイプReference Board
-
モードQR
-
備考very compact design
-
入力電圧 範囲90 V~264 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数1
-
種類IC only
-
絶縁型Yes
|
OPN
|
REF10WADAPTERTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Plug size adapter design
- Input Standby Power <40mW
- Average efficiency of 80%
- Output Overshoot/Undershoot dynamic load response ±2%
利点
- Elimination of common mode choke and passed conducted emissions EN55022 (CISPR 22) class B with >6dB margin
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図